Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
13810800
877,966,374220951,19
13810900
985,874,265020951,68
13811000
1093,882,195620952,24
13811100
11101,790,1464251002,86
13811200
12109,798,1472251003,62
13811300
13117,7106,1280251004,45
13811400
14125,7114,1588251005,37
13811500
15133,7122,1796251006,37
13811600
16141,8130,2104301007,45
13811700
17149,8138,22112301008,6
13811800
18157,8146,28120301009,84
13811900
19165,9154,331283010011,16
13812000
20173,2162,381303010012,36
13812100
21182170,431303010013,56
13812200
22190,1178,481303010014,82
13812300
23198,1186,531303010016,15
13812400
24206,2194,591303010017,53
13812500
25213,5202,661303010018,99
13812600
26222,3210,721303010020,34
13812700
27230,4218,791303010021,92
13812800
28238,4226,851303010023,57
13812900
29246,5234,921303010025,27
13813000
30254,62431303010027,05
13813100
31262,6251,081403010029,23
13813200
32270,7259,131403010031,13
13813500
35294,9283,361403010037,23
13813600
36303291,441403010039,39
13813800
38319,2307,591604510025,4
13814500
45377,9364,121604510033,6
13815700
57474,9461,071654510044,7
13817600
76628,4614,652004511063,1
13818300
95782768,222005011077
13818800
114934,3921,812005011597


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn