Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Keilwinkel ca. 38 °

Breite b = 10 mm.

Höhe h = 6 mm.

Breite u = 5,9 mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 50 mm.

Gewicht = 0,064 kg/m.

Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 22 mm.

Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge + 35 mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
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
Artikel Menge ProfilRichtlänge LR
[mm]
15060200   Z (10)397
15060300   Z (10)422
15060400   Z (10)447
15060600   Z (10)472
15060800   Z (10)497
15060900   Z (10)522
15061100   Z (10)552
15061300   Z (10)585
15061500   Z (10)597
15061600   Z (10)622
15061800   Z (10)652
15061900   Z (10)692
15062000   Z (10)732
15062100   Z (10)747
15062200   Z (10)772
15062300   Z (10)797
15062400   Z (10)822
15062500   Z (10)847
15062700   Z (10)872
15062800   Z (10)897
15062900   Z (10)922
15063000   Z (10)947
15063100   Z (10)972
15063200   Z (10)997
15063300   Z (10)1022
15063500   Z (10)1052
15063600   Z (10)1082
15063800   Z (10)1102
15063900   Z (10)1142
15064100   Z (10)1172
15064300   Z (10)1202
15064500   Z (10)1247
15064700   Z (10)1272
15064800   Z (10)1292
15064900   Z (10)1317
15065100   Z (10)1342
15065200   Z (10)1393
15065400   Z (10)1422
15065500   Z (10)1472
15065700   Z (10)1497
15065800   Z (10)1522
15065900   Z (10)1572
15066100   Z (10)1622
15066500   Z (10)1673
15066600   Z (10)1697
15066700   Z (10)1722
15066800   Z (10)1772
15067000   Z (10)1822
15067100   Z (10)1872
15067200   Z (10)1922
15067500   Z (10)2022
15067700   Z (10)2142
15067900   Z (10)2262
15068100   Z (10)2382
15068200   Z (10)2522


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn