Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Breite b = 9,7mm.

Höhe h = 8mm.

Breite u = 4,2mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 63mm.

Gewicht = 0,074 kg/m.

Umrechnung für Außenlänge und Richtlänge: Außenlänge = Richtlänge + 13mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
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
Artikel Menge ProfilRichtlänge LR
[mm]
15081600   SPZ630
15081800   SPZ670
15082000   SPZ710
15082200   SPZ750
15082400   SPZ762
15082500   SPZ800
15082700   SPZ812
15083000   SPZ850
15083200   SPZ875
15083400   SPZ900
15083600   SPZ950
15083800   SPZ1000
15084000   SPZ1060
15084100   SPZ1087
15084300   SPZ1120
15084500   SPZ1180
15084700   SPZ1212
15084900   SPZ1250
15085100   SPZ1320
15085400   SPZ1400
15085700   SPZ1500
15086000   SPZ1600
15086300   SPZ1700
15086600   SPZ1800
15086900   SPZ1900
15087200   SPZ2000
15087500   SPZ2240
15087700   SPZ2360
15087900   SPZ2500
15088100   SPZ2650
15088300   SPZ2800
15088600   SPZ3000


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn