Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse, zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Ausführung F: Beidseitig rückspringende Nabe. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
BauartAusführungh
[mm]
L
[mm]
Nabenlage
[zum Kranz]
Taper-Buchse
[Nr.]
Bohrung d min.
[mm]
Bohrung d max.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
15320700   71V83522rü 1311089280,55
15320800   80V83525rü 10121010320,74
15320900   90V83525rü 10161012420,90
15321000   100V83525rü 10161012421,00
15321100   112V83525rü 10161012421,40
15321200   125V83525rü 10161012421,90
15321400   140V83532rü 3201212502,60
15321600   160V83532rü 3201212503,20
15321800   180B13532br 1,5201212505,20
15322000   200B13545bv 5251716654,70
15322200   224B13545ev 10251716655,30
15322500   250B13545bv 5251716655,80
15322800   280B13545ev 10251716656,50
15323100   315B13545ev 10251716657,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn