Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Der Nenn-Ø 63mm ist nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
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
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
Vorbohrung d ca.
[mm]
max. Bohrung
[mm]
Kranzbreite h
[mm]
ND ca.
[mm]
L ca.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
Bemerkung
15410600   63-252540320,20* 1)
15410700   71-252540320,25*
15410800   8010352560320,50
15410900   9010352560320,60
15411000   10012352560320,70
15411100   11212352560320,70
15411200   12512352560320,80
15411400   14012352560320,90
15411600   16012352560401,10
15411800   18012402565401,40
15412000   20012402565401,50
15412200   22412402565451,90
15412500   25012452575452,30
15412800   28014452575452,40
15413100   31520452575452,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn