Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) in gespritzter Ausführung, Farbe schwarz.
Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz dieser Zahnriemenräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis zu Rädern aus Polyacetal
Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingt Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Werkstoffrichtwerte

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
Di
[mm]
F
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
c
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16051200   1269,0510,609,5594,5-17,514-3,51,0
16051300   1369,8511,4010,3594,5-17,514-3,51,1
16051400   14610,6412,2011,1494,5-17,514-3,51,4
16051500   15611,4413,0011,9494,5-17,514-3,51,6
16051600   16612,2313,8012,7394,5-17,514-3,51,8
16051700   17613,0314,6013,5394,5-17,514-3,52,2
16051800   18613,8215,4014,32105,5-17,515-4,02,4
16051900   19614,6216,2015,12105,5-17,515-4,02,9
16052000   20615,4217,0015,92125,5-17,515-4,03,2
16052200   22617,0118,6017,51125,5-17,515-4,03,8
16052500   25619,3920,9519,89125,514,017,5154,55,04,5
16052800   28621,7823,3522,28125,516,217,5154,55,05,1
16053200   32624,9626,5525,46156,518,517,5164,55,06,8
16053600   36628,1529,7528,65156,521,817,5164,55,08,0
16054000   40631,3332,9031,83186,525,017,5163,58,09,4
16054800   48637,7039,3038,20186,531,617,5163,58,011,8
16056000   60647,2548,8547,75186,541,017,5163,58,016,5
16057200   72656,8058,0057,30186,549,517,5164,58,026,1
16058400   84666,3567,9566,85186,559,017,5164,58,033,1
16059600   96675,8977,5076,39186,568,017,5164,58,042,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn