Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, schwarz.

Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube werden die Zahnriemenräder auf den Wellen befestigt. Keine weitere Bearbeitung mehr, schnelle Montage, keine Beschädigung der Welle, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte.

Bohrung BH7: Bohrungstoleranz im Radbereich durchgehend H7; im Klemmbereich H7 vor dem Schlitzen. R: Störkreis-Ø am Schraubenkopf. Übertragbares Drehmoment: Reibschlussmoment der Klemmnabe.
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
Artikel Menge TypZähnezahlBohrung
BH7
[mm]
AusführungAußen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
b1
[mm
Schraube
DIN 912
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
Übertragbares Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
162214K04   ALK 23 T5/14-2 1441F21,442522,2815152319,65,8M2,5x81,211,8419,5
162214K05   ALK 23 T5/14-21451F21,442522,2815152319,65,8M2,5x81,212,2819,0
162214K06   ALK 23 T5/14-21461F21,442522,2815152319,65,8M2,5x81,212,6418,5
162215K04   ALK 23 T5/15-21541F23,032823,8716152319,65,8M2,5x81,211,8323,1
162215K05   ALK 23 T5/15-21551F23,032823,8716152319,65,8M2,5x81,211,7622,6
162215K06   ALK 23 T5/15-21561F23,032823,8716152319,65,8M2,5x81,212,6122,1
162216K04   ALK 23 T5/16-21641F24,623225,4520152322,55,8M2,5x81,211,9229,0
162216K05   ALK 23 T5/16-21651F24,623225,4520152322,55,8M2,5x81,212,3428,7
162216K06   ALK 23 T5/16-21661F24,623225,4520152322,55,8M2,5x81,212,7628,1
162216K08   ALK 23 T5/16-21681F24,623225,4520152322,55,8M2,5x81,213,5426,8
162218K04   ALK 23 T5/18-21841F27,813228,6520152322,55,8M2,5x81,211,9233,3
162218K05   ALK 23 T5/18-21851F27,813228,6520152322,55,8M2,5x81,212,3433,0
162218K06   ALK 23 T5/18-21861F27,813228,6520152322,55,8M2,5x81,212,7632,4
162218K08   ALK 23 T5/18-21881F27,813228,6520152322,55,8M2,5x81,213,5431,1
162219K04   ALK 25 T5/19-21941F29,403630,2424152527,07,3M3x102,13,2942,8
162219K05   ALK 25 T5/19-21951F29,403630,2424152527,07,3M3x102,14,0142,5
162219K06   ALK 25 T5/19-21961F29,403630,2424152527,07,3M3x102,14,7542,0
162219K08   ALK 25 T5/19-21981F29,403630,2424152527,07,3M3x102,16,1240,5
162219K10   ALK 25 T5/19-219101F29,403630,2424152527,07,3M3x102,17,4238,7
162220K04   ALK 25 T5/20-22041F30,993631,8324152527,07,3M3x102,13,2945,3
162220K05   ALK 25 T5/20-22051F30,993631,8324152527,07,3M3x102,14,0145,0
162220K06   ALK 25 T5/20-22061F30,993631,8324152527,07,3M3x102,14,7544,5
162220K08   ALK 25 T5/20-22081F30,993631,8324152527,07,3M3x102,16,1242,9
162220K10   ALK 25 T5/20-220101F30,993631,8324152527,07,3M3x102,17,4241,1
162222K04   ALK 25 T5/22-22241F34,173835,0127152529,17,3M3x102,13,3352,7
162222K05   ALK 25 T5/22-22251F34,173835,0127152529,17,3M3x102,14,1252,2
162222K06   ALK 25 T5/22-22261F34,173835,0127152529,17,3M3x102,14,8251,8
162222K08   ALK 25 T5/22-22281F34,173835,0127152529,17,3M3x102,16,2450,3
162222K10   ALK 25 T5/22-222101F34,173835,0127152529,17,3M3x102,17,5848,5
162222K12   ALK 25 T5/22-222121F34,173835,0127152529,17,3M3x102,18,8546,3
162224K05   ALK 25 T5/24-22451F37,364238,2028152529,17,3M3x102,14,0261,5
162224K06   ALK 25 T5/24-22461F37,364238,2028152529,17,3M3x102,14,7961,1
162224K08   ALK 25 T5/24-22481F37,364238,2028152529,17,3M3x102,16,2059,6
162224K10   ALK 25 T5/24-224101F37,364238,2028152529,17,3M3x102,17,5457,8
162224K12   ALK 25 T5/24-224121F37,364238,2028152529,17,3M3x102,18,8255,6
162225K06   ALK 28 T5/25-22561F38,954439,7932152835,410,0M4x124,68,1376,5
162225K08   ALK 28 T5/25-22581F38,954439,7932152835,410,0M4x124,610,574,9
162225K10   ALK 28 T5/25-225101F38,954439,7932152835,410,0M4x124,612,972,9
162225K12   ALK 28 T5/25-225121F38,954439,7932152835,410,0M4x124,615,070,4
162225K14   ALK 28 T5/25-225141F38,954439,7932152835,410,0M4x124,617,167,5
162226K08   ALK 28 T5/26-22681F40,544441,3832152835,410,0M4x124,610,578,1
162226K10   ALK 28 T5/26-226101F40,544441,3832152835,410,0M4x124,612,976,1
162226K12   ALK 28 T5/26-226121F40,544441,3832152835,410,0M4x124,615,073,6
162226K14   ALK 28 T5/26-226141F40,544441,3832152835,410,0M4x124,617,170,7
162227K08   ALK 28 T5/27-22781F42,134842,9734152837,410,0M4x12 4,610,787,2
162227K10   ALK 28 T5/27-227101F42,134842,9734152837,410,0M4x124,613,185,2
162227K12   ALK 28 T5/27-227121F42,134842,9734152837,410,0M4x124,615,482,7
162227K14   ALK 28 T5/27-227141F42,134842,9734152837,410,0M4x124,617,579,8
162227K15   ALK 28 T5/27-227151F42,134842,9734152837,410,0M4x124,618,578,2
162227K16   ALK 28 T5/27-227161F42,134842,9734152837,410,0M4x124,619,776,4
162228K08   ALK 28 T5/28-22881F43,724844,5634152837,410,0M4x124,610,790,7
162228K10   ALK 28 T5/28-228101F43,724844,5634152837,410,0M4x124,613,188,7
162228K12   ALK 28 T5/28-228121F43,724844,5634152837,410,0M4x124,615,486,2
162228K14   ALK 28 T5/28-228141F43,724844,5634152837,410,0M4x124,617,583,3
162228K15   ALK 28 T5/28-228151F43,724844,5634152837,410,0M4x124,618,581,7
162228K16   ALK 28 T5/28-228161F43,724844,5634152837,410,0M4x124,619,779,9
162230K08   ALK 28 T5/30-23081F46,915147,7539152841,410,0M4x124,410,5109
162230K10   ALK 28 T5/30-230101F46,915147,7539152841,410,0M4x124,412,9107
162230K12   ALK 28 T5/30-230121F46,915147,7539152841,410,0M4x124,415,1105
162230K14   ALK 28 T5/30-230141F46,915147,7539152841,410,0M4x124,417,3102
162230K15   ALK 28 T5/30-230151F46,915147,7539152841,410,0M4x124,418,5100
162230K16   ALK 28 T5/30-230161F46,915147,7539152841,410,0M4x124,419,498
162230K20   ALK 28 T5/30-230201F46,915147,7539152841,410,0M4x124,423,390
162232K10   ALK 28 T5/32-232101F50,095450,9342152843,010,0M4x124,212,2123
162232K12   ALK 28 T5/32-232121F50,095450,9342152843,010,0M4x124,214,4120
162232K14   ALK 28 T5/32-232141F50,095450,9342152843,010,0M4x124,216,5117
162232K15   ALK 28 T5/32-232151F50,095450,9342152843,010,0M4x124,217,5116
162232K16   ALK 28 T5/32-232161F50,095450,9342152843,010,0M4x124,218,5114
162232K20   ALK 28 T5/32-232201F50,095450,9342152843,010,0M4x124,222,3106
162236K10   ALK 28 T5/36-236101F56,466357,3042152843,010,0M4x124,212,2150
162236K12   ALK 28 T5/36-236121F56,466357,3042152843,010,0M4x124,214,4147
162236K14   ALK 28 T5/36-236141F56,466357,3042152843,010,0M4x124,216,5145
162236K15   ALK 28 T5/36-236151F56,466357,3042152843,010,0M4x124,217,5143
162236K16   ALK 28 T5/36-236161F56,466357,3042152843,010,0M4x124,218,5141
162236K20   ALK 28 T5/36-236201F56,466357,3042152843,010,0M4x124,222,3133
162236K25   ALK 28 T5/36-236251F56,466357,3042152843,010,0M4x124,226,9120
162240K12   ALK 32 T5/40-240121F62,826663,6650153254,213,5M5x20823,6208
162240K14   ALK 32 T5/40-240141F62,826663,6650153254,213,5M5x20827,1205
162240K15   ALK 32 T5/40-240151F62,826663,6650153254,213,5M5x20828,7203
162240K16   ALK 32 T5/40-240161F62,826663,6650153254,213,5M5x20830,4201
162240K20   ALK 32 T5/40-240201F62,826663,6650153254,213,5M5x20836,9192
162240K25   ALK 32 T5/40-240251F62,826663,6650153254,213,5M5x20844,4177
162242K12   ALK 32 T5/42-242121F66,017166,8550153254,213,5M5x20823,6224
162242K14   ALK 32 T5/42-242141F66,017166,8550153254,213,5M5x20827,1221
162242K15   ALK 32 T5/42-242151F66,017166,8550153254,213,5M5x20828,7219
162242K16   ALK 32 T5/42-242161F66,017166,8550153254,213,5M5x20830,4217
162242K20   ALK 32 T5/42-242201F66,017166,8550153254,213,5M5x20836,9207
162242K25   ALK 32 T5/42-242251F66,017166,8550153254,213,5M5x20844,4193
162248K12   ALK 32 T5/48-04812275,55-76,3950153254,213,5M5x20823,6247
162248K14   ALK 32 T5/48-04814275,55-76,3950153254,213,5M5x20827,1243
162248K15   ALK 32 T5/48-04815275,55-76,3950153254,213,5M5x20828,7241
162248K16   ALK 32 T5/48-04816275,55-76,3950153254,213,5M5x20830,4239
162248K20   ALK 32 T5/48-04820275,55-76,3950153254,213,5M5x20836,9230
162248K25   ALK 32 T5/48-04825275,55-76,3950153254,213,5M5x20844,4216
162260K12   ALK 32 T5/60-06012294,65-95,4950153254,213,5M5x20823,6347
162260K14   ALK 32 T5/60-06014294,65-95,4950153254,213,5M5x20827,1344
162260K15   ALK 32 T5/60-06015294,65-95,4950153254,213,5M5x20828,7342
162260K16   ALK 32 T5/60-06016294,65-95,4950153254,213,5M5x20830,4340
162260K20   ALK 32 T5/60-06020294,65-95,4950153254,213,5M5x20836,9331
162260K25   ALK 32 T5/60-06025294,65-95,4950153254,213,5M5x20844,4316


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn