Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
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
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16441000   47 T10/10-2101F3229,973631,83223747870
16441100   47 T10/11-2111F3233,153835,01253747888
16441200   47 T10/12-2121F3236,344238,202837478125
16441300   47 T10/13-2131F3239,524441,382837478129
16441400   47 T10/14-2141F3242,704844,563237478165
16441500   47 T10/15-2151F3245,895147,753237478190
16441600   47 T10/16-2161F3249,075450,933537478210
16441700   47 T10/17-2171F3252,525754,113537478233
16441800   47 T10/18-2181F3255,446057,3040374710250
16441900   47 T10/19-2191F3258,626660,4844374710290
16442000   47 T10/20-2201F3261,806663,6646374712320
16442200   47 T10/22-2221F3268,177570,0352374712390
16442400   47 T10/24-2241F3274,538376,3958374712470
16442500   47 T10/25-2251F3277,728379,5860374712530
16442600   47 T10/26-2261F3280,908782,7660374712560
16442700   47 T10/27-2271F3284,089185,9460374712600
16442800   47 T10/28-2281F3287,279389,1360374712640
16443000   47 T10/30-2301F3293,639795,4960374712740
16443200   47 T10/32-2321F32100,00106101,8665374712840
16443600   47 T10/36-2361F32112,73119114,59703747161060
16444000   47 T10/40-2401F32125,46131127,32803747161320
16444400   47 T10/44-044232138,20-140,06883747161610
16444800   47 T10/48-048232150,93-152,79953747161930
16446000   47 T10/60-060232189,13-190,991103747163000
16447200   47 T10/72-072232227,32-229,181403747164450
16448400   47 T10/84-084232265,52-267,381603747186080
16449600   47 T10/96-096232303,72-305,581803747187980


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn