Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø
Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø
Bordscheibe
[mm]
Ø d
[mm]
Ø ND
[mm]
Ø Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
Spannbuchse
Typ
Bohrungs-Ø
min.
[mm]
Bohrungs-Ø
max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17477111   2216F2054,656056,02-372822610089250,250
17477112   2416F2059,746661,12-442822611089280,300
17477113   2616F2064,847166,21-452822611089280,360
17477114   2816F2070,087571,30-502822611089280,450
17477115   3016F2075,128376,39-582822611089280,550
17477116   3216F2080,178781,49-6328253161012420,430
17477117   3416F2085,219186,58-6428253161012420,570
17477118   3616F2090,309791,67-6828253161012420,700
17477119   3816F2095,3910396,77-7228253161012420,820
17477120   4016F20100,49106101,86-7628253161012421,10
17477122   4410F20110,67119112,0592-28324201212501,20
17477124   4810F20120,86127122,2396-28324201212501,65
17477128   5610F20141,23148142,60110-28324201212502,50
17477130   6010F20151,42158152,79110-28324201212502,55
17477132   6411F20161,60168162,9711013728324201212502,60
17477136   7211F20181,97192183,3511015828324201212503,40
17477140   801120202,35-203,7211018028324201212503,60
17477145   901120227,81-229,1811020428324201212504,10


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn