Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Riemenbreite 075 = 19,1 mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikel Menge TypNennlänge
[Zoll]
Nennlänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
18451300
240 H24609,64819,10,1
18451500
270 H27685,85419,10,1
18451700
300 H30762,06019,10,1
18451900
330 H33838,26619,10,1
18452000
360 H36914,47219,10,1
18452200
390 H39990,67819,10,1
18452400
420 H421066,88419,10,1
18452500
450 H451143,09019,10,1
18452700
480 H481219,29619,10,1
18452900
510 H511295,410219,10,1
18453100
540 H541371,610819,10,1
18453300
570 H571447,811419,10,1
18453500
600 H601524,012019,10,1
18453700
630 H631600,212619,10,1
18453900
660 H661676,413219,10,1
18454100
700 H701778,014019,10,1
18454300
750 H751905,015019,10,1
18454500
800 H802032,016019,10,1
18454700
850 H852159,017019,10,1
18455000
900 H902286,018019,10,1
18455600
1000 H1002540,020019,10,1
18456100
1100 H1102794,022019,10,1
18456900
1250 H1253175,025019,10,1
18457800
1400 H1403556,028019,10,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn