Werkstoff: Stahl C45. Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe. Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel im Lieferprogramm: Zahnstangen [...]
S ammelgrundplatten - erhältlich für 2 x 3/2-, 5/2-, 5/3-Ventile Max. Betriebsdruck: 10 bar (145 psi) Material: Grundplatten: Aluminium Umgebungs-/Medientemperatur: -10 … +50°C (+14... +122°F) Um das [...]