Zahnbreite 4mm, mit Nabe Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20 °.
S ammelgrundplatten - erhältlich für 2 x 3/2-, 5/2-, 5/3-Ventile Max. Betriebsdruck: 10 bar (145 psi) Material: Grundplatten: Aluminium Umgebungs-/Medientemperatur: -10 … +50°C (+14... +122°F) Um das [...]