Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G schwarz mit Stahlkern.

Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
23155218   18204036153125102,1127
23155220   20204440153525102,7135
23155224   24205248154030104,2189
23155225   25205450154535104,6271
23155230   30206460155040157,2338
23155232   32206864155040158,4345
23155236   362076721555451511,1448
23155240   402084801565552014,3631
23155245   452094901570602017,6774
23155250   50201041001575652019,8930
23155260   60201241201585752024,01280
23155280   802016416015100902532,01905


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn