Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, schwarz. Stahlkern: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
23195218   18204036153125102,1127
23195220   20204440153525102,7135
23195224   24205248154030104,2189
23195225   25205450154535104,6271
23195228   28206056154535156,1254
23195230   30206460155040157,2338
23195232   32206864155040158,4345
23195235   352074701555451510,4444
23195236   362076721555451511,1448
23195240   402084801565552014,3631
23195245   452094901570602017,6774
23195250   50201041001575652019,8930


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn