Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23201200   122035,030,01520124,90,11
23201300   132037,532,51520125,60,12
23201400   142040,035,01520126,30,14
23201500   152042,537,51525126,90,19
23201600   162045,040,01525127,40,21
23201700   172047,542,51525127,70,23
23201800   182050,045,01530128,70,29
23201900   192052,547,51530129,90,31
23202000   202055,050,015301211,20,34
23202100   212057,552,515301212,60,38
23202200   222060,055,015301214,10,41
23202300   232062,557,515401215,60,51
23202400   242065,060,015401217,30,54
23202500   252067,562,515401219,00,58
23202600   262070,065,015401220,80,62
23202700   272072,567,515401222,70,66
23202800   282075,070,015401224,70,70
23203000   302080,075,015401229,10,79
23203200   322085,080,015501533,80,95
23203400   342090,085,015501538,91,04
23203500   352092,587,515501541,61,10
23203600   362095,090,015601544,41,25
23203800   3820100,095,015601550,71,38
23204000   4020105,0100,020601559,31,60
23204200   4220110,0105,020601568,51,72
23204500   4520117,5112,520601583,91,92
23204600   4620120,0115,020601589,41,98
23204800   4820125,0120,0206015100,32,14
23205000   5020130,0125,0207015112,22,43
23205200   5220135,0130,0207015124,32,60
23205400   5420140,0135,0207020137,22,73
23205500   5520142,5137,5207020143,92,78
23205600   5620145,0140,0207020150,92,89
23206000   6020155,0150,0207020180,93,24
23206200   6220160,0155,0207020197,33,43
23206500   6520167,5162,5208020238,33,90
23207000   7020180,0175,0208020269,64,44
23207200   7220185,0180,0208020276,34,62
23207500   7520192,5187,5209020282,05,19
23208000   8020205,0200,0209020285,05,79
23208200   8220210,0205,0209020286,06,05
23208500   8520217,5212,52010020288,06,69
23209000   9020230,0225,02010020290,07,31
23209500   9520242,5237,52010025301,07,97
23210000   10020255,0250,02010025315,08,74
23211000   11020280,0275,02012025340,010,86
23212000   12020305,0300,02012025365,012,64
23212700   12720322,5317,52012025380,013,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn