Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23411012
12405648203514260,63
23411013
13406052204014300,78
23411014
14406456204514340,93
23411015
15406860204514381,05
23411016
16407264205016401,20
23411017
17407668205016431,33
23411018
18408072205016481,47
23411019
19408476206016541,75
23411020
20408880206016611,90
23411021
21409284207016692,22
23411022
22409688207016782,39
23411023
234010092207520862,60
23411024
244010496207520952,79
23411025
25401081002075201092,98
23411026
26401121042075201213,18
23411027
27401161082075201363,39
23411028
28401201122075201533,60
23411029
29401241162075201713,83
23411030
30401281202075201854,06
23411031
31401321242080202054,39
23411032
32401361282080202204,64
23411033
33401401322080202484,90
23411034
34401441362080202645,16
23411035
35401481402080202785,43
23411036
36401521442080252995,63
23411038
38401601522080253446,14
23411040
40401681602080253946,74
23411050
5040208200201002571010,66
23411060
60402482402010025113114,92
23411090
90403683602012030150032,76


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn