Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23488112   12405648203514860,63
23488113   13406052204014990,78
23488114   144064562045141120,93
23488115   154068602045141251,05
23488116   164072642050161321,20
23488117   174076682050161391,33
23488118   184080722050161581,47
23488120   204088802060162011,90
23488122   224096882070162572,39
23488124   2440104962075203142,79
23488125   25401081002075203602,98
23488130   30401281202075206114,06
23488132   32401361282080207264,64
23488135   35401481402080209175,43
23488136   36401521442080259875,63
23488140   404016816020802513006,74
23488150   50402082002010025234310,66
23488160   60402482402010025373214,92


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn