Zahnbreite 100 mm, mit einseitiger Nabe, gerade verzahnt

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20°.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23901200
121001401204080305359,50
23901400
1410016014040803075012,64
23901500
15100170150401003082015,27
23901600
16100180160401003091017,15
23901700
17100190170401003094019,14
23901800
181002001804012030110022,33
23902000
201002202004012030146026,92
23902400
241002602404015030232039,54
23902500
251002702504015030258042,50
23903000
301003203004018040408060,94
23903200
321003403204018040482068,44


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn