Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
24111018
18204036104,9145
24111020
20204440106,4180
24111024
24205248129,9260
24111025
252054501210,8285
24111030
302064601416,6410
24111035
352074701423,8570
24111036
362076721425,3600
24111040
402084801432,5750
24111045
452094901642,7950
24111048
4820100961651,01080
24111050
50201041001657,61180
24111072
7220148144161352500
24111075
7520154150201662710
24111076
7620156152201682790
24111080
8020164160201753090
24111085
8520174170201793500
24111090
9020184180201803930
24111095
9520194190201814390
24111100
10020204200201854870
24111110
11020224220202015900
24111114
11420232228202086340
24111120
12020244240202177030
24111127
12720258254202357890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn