Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2, Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Verzahnungsqualität 7e25. Eingriffswinkel 20°. Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Nut-Position ist ohne Bezug zur Verzahnung.Bitte beachten Sie die alternativen Bohrungsgrößen (ab Zähnezahl 15). Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da -0,1
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
L ± 0,05
[mm]
BH6
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
24181200   122028241,5/1,518231030,561
24181500   152034301,5/1,525231244,4100
24181515   152034301,5/1,525231544,488
24181800   182040361,5/1,528231256,4150
24181815   182040361,5/1,528231556,4139
24182000   202044401,5/1,530231274,2190
24182015   202044401,5/1,530231574,2179
24182400   242052481,5/1,5302312113,3271
24182415   242052481,5/1,5302315113,3265
24182420   242052481,5/1,5302320113,3240
24182500   252054501,5/1,5352315125,2194
24182520   252054501,5/1,5352320125,2269
24183000   302064601,5/1,5402315151430
24183020   302064601,5/1,5402320151411
24183025   302064601,5/1,5402325151379
24183600   362076721,5/1,5452315188,3629
24183620   362076721,5/1,5452320188,3612
24183625   362076721,5/1,5452325188,3580
24184000   402084801,5/1,5502315213,3793
24184020   402084801,5/1,5502320213,3769
24184025   402084801,5/1,5502325213,3737
24184800   4820100961,5/1,5502315261,21137
24184820   4820100961,5/1,5502320261,21122
24184825   4820100961,5/1,5502325261,21080
24185000   50201041001,5/1,5602320273,71225
24185025   50201041001,5/1,5602325273,71196
24185030   50201041001,5/1,5602330273,71157
24186000   60201241201,5/1,57023203371788
24186030   60201241201,5/1,57023303371717
24186035   60201241201,5/1,57023353371671


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn