Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
24311018   1830605414190,49
24311020   203066601424,50,68
24311024   243078721637,60,89
24311025   253081751641,40,97
24311030   303096901663,51,42
24311040   4030126120201432,54
24311048   4830150144202323,69
24311050   5030156150202584,06
24311052   5230162156202864,40
24311055   5530171165203314,93
24311057   5730177171203645,30
24311060   6030186180204375,89
24311065   6530201195205316,92
24311070   7030216210255528,00
24311072   7230222216255548,47
24311075   7530231225255579,21
24311076   7630234228255599,46
24311080   80302462402556410,49
24311085   85302612552558011,86
24311090   90302762702561013,32
24311095   95302912852564014,86
24311100   100303063002566716,48
24311110   110303363302570519,97
24311114   114303483423074021,40
24311120   120303663603077423,74
24311127   127303873813080026,61


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn