Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2,
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.
Verzahnungsqualität 7e25.
Eingriffswinkel 20°.
Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Die Nut-Position ist ohne Bezug zur Verzahnung.
Bitte beachten Sie die alternativen Bohrungsgrößen.
Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung.
Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.