Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2, Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Verzahnungsqualität 7e25. Eingriffswinkel 20°. Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Nut-Position ist ohne Bezug zur Verzahnung.Bitte beachten Sie die alternativen Bohrungsgrößen. Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da -0,1
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
L ± 0,05
[mm]
BH6
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
24381200
122542361,5/1,525281290183
24381215
122542361,5/1,525281590169
24381500
152551451,5/1,5352812130305
24381520
152551451,5/1,5352820130261
24381800
182560541,5/1,5402815167434
24381820
182560541,5/1,5402820167402
24382000
202566601,5/1,5452815220550
24382025
202566601,5/1,5452825220477
24382400
242578721,5/1,5502815336780
24382425
242578721,5/1,5502825336727
24382435
242578721,5/1,5502835336624
24382500
252581751,5/1,5502825371792
24382535
252581751,5/1,5502835371688
24383000
302596901,5/1,55028204631220
24383025
302596901,5/1,55028254631171
24383035
302596901,5/1,55028354631068
24383600
36251141081,5/1,56028205751762
24383630
36251141081,5/1,56028305751688
24383635
36251141081,5/1,56028355751632
24384000
40251261201,5/1,57028206502250
24384035
40251261201,5/1,57028356502073
24384040
40251261201,5/1,57028406502008
24384800
48251501441,5/1,58028207953208
24384835
48251501441,5/1,58028357953066
24384845
48251501441,5/1,58028457952928
24385000
50251561501,5/1,58028208303500
24385035
50251561501,5/1,58028358303355
24385045
50251561501,5/1,58028458303197
24386000
60251861801,5/1,590282510604972
24386035
60251861801,5/1,590283510604875
24386045
60251861801,5/1,590284510604737


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn