Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC.
Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.
Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung.
Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.
Passende Zahnstangen (schrägverzahnt rechtssteigend, Modul 2)
sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.