Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28101200   1237,06,07--420,80,14
28101300   1337,56,57--420,90,16
28101400   1438,07,07--521,00,22
28101500   1538,57,510--631,10,34
28101600   1639,08,010--631,20,35
28101700   1739,58,510--631,30,39
28101800   18310,09,010--7,841,50,53
28101900   19310,59,510--7,841,70,57
28102000   20311,010,010--7,941,90,60
28102100   21311,510,510--842,10,63
28102200   22312,011,010--9,942,40,92
28102300   23312,511,510--9,942,60,95
28102400   24313,012,010--9,942,90,99
28102500   25313,512,510--9,943,21,03
28102600   26314,013,010--9,943,51,08
28102700   27314,513,510--9,943,81,12
28102800   28315,014,010--11,944,21,20
28103000   30316,015,010--11,944,91,55
28103200   32317,016,010--1245,71,68
28103500   35318,517,510--1247,01,86
28103600   36319,018,010--11,947,51,90
28103800   38320,019,010--1248,52,01
28104000   40321,020,01014,821249,52,01
28104200   42322,021,01017,0212,15410,62,14
28104500   45323,522,51018,0212,15412,52,33
28104800   48325,024,01019,0215614,53,03
28105000   50326,025,01020,0215616,03,11
28105200   52327,026,01021,0215617,53,24
28105400   54328,027,01021,0215619,03,43
28105500   55328,527,51023,0215619,83,47
28105600   56329,028,01023,0215620,43,61
28106000   60331,030,01023,0215621,23,88
28106400   64333,032,01023,0215623,54,33
28106500   65333,532,51023,0215623,94,42
28107000   70336,035,01029,0215625,84,62
28107200   72337,036,01030,0215626,54,89
28107500   75338,537,51033,0215627,74,86
28108000   80341,040,01033,0215629,55,68
28109000   90346,045,01039,0215633,26,55
28109600   96349,048,01042,0215635,56,90
28110000   100351,050,01044,0215637,07,51
28112000   120361,060,01054,0215644,010,3


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn