Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20º. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28201201   1269,88,415--633,260,56
28201301   13610,59,115--633,780,63
28201401   14611,29,815--634,310,72
28201501   15611,910,515--634,830,77
28201601   16612,611,215--945,361,11
28201701   17613,311,915--945,571,43
28201801   18614,012,615--946,411,30
28201901   19614,713,315--947,351,42
28202001   20615,414,015--948,301,49
28202101   21616,114,715--949,351,63
28202201   22616,815,415--9410,41,74
28202301   23617,516,115--9411,61,87
28202401   24618,216,8151339412,81,76
28202501   25618,917,5151339614,11,77
28202601   26619,618,2151339615,41,86
28202701   27620,318,9151339616,82,00
28202801   28621,019,6151339618,42,17
28203001   30622,421,01516312621,53,05
28203201   32623,822,41516312625,23,40
28203501   35625,924,51518,5315630,94,57
28203601   36626,625,21518,5315633,04,77
28203801   38628,026,61521315637,44,99
28204001   40629,428,01521315642,05,34
28204201   42630,829,41524218647,36,21
28204501   45632,931,51524218655,47,01
28204801   48635,033,61524218864,47,48
28205001   50636,435,01527,5218870,87,12
28205201   52637,836,41527,5218877,57,88
28205401   54639,237,81527,5218881,58,26
28205501   55639,938,51530218883,28,71
28205601   56640,639,21530218884,78,73
28206001   60643,442,01530218890,79,93
28206401   64646,244,81537218896,89,00
28206501   65646,945,51537218899,49,23
28207001   70650,449,01537218810711,0
28207201   72651,850,41537218810911,6
28207501   75653,952,515372181011412,3
28208001   80657,456,01546,52211012212,5
28209001   90664,463,015572211013718,0
28209601   96668,667,215572211014720,7
28210001   100671,470,015572211015223,6
28212001   120685,484,015772211018229,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn