Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20º. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28201201
1269,88,415--633,260,56
28201301
13610,59,115--633,780,63
28201401
14611,29,815--634,310,72
28201501
15611,910,515--634,830,77
28201601
16612,611,215--945,361,11
28201701
17613,311,915--945,571,43
28201801
18614,012,615--946,411,30
28201901
19614,713,315--947,351,42
28202001
20615,414,015--948,301,49
28202101
21616,114,715--949,351,63
28202201
22616,815,415--9410,41,74
28202301
23617,516,115--9411,61,87
28202401
24618,216,8151339412,81,76
28202501
25618,917,5151339614,11,77
28202601
26619,618,2151339615,41,86
28202701
27620,318,9151339616,82,00
28202801
28621,019,6151339618,42,17
28203001
30622,421,01516312621,53,05
28203201
32623,822,41516312625,23,40
28203501
35625,924,51518,5315630,94,57
28203601
36626,625,21518,5315633,04,77
28203801
38628,026,61521315637,44,99
28204001
40629,428,01521315642,05,34
28204201
42630,829,41524218647,36,21
28204501
45632,931,51524218655,47,01
28204801
48635,033,61524218864,47,48
28205001
50636,435,01527,5218870,87,12
28205201
52637,836,41527,5218877,57,88
28205401
54639,237,81527,5218881,58,26
28205501
55639,938,51530218883,28,71
28205601
56640,639,21530218884,78,73
28206001
60643,442,01530218890,79,93
28206401
64646,244,81537218896,89,00
28206501
65646,945,51537218899,49,23
28207001
70650,449,01537218810711,0
28207201
72651,850,41537218810911,6
28207501
75653,952,515372181011412,3
28208001
80657,456,01546,52211012212,5
28209001
90664,463,015572211013718,0
28209601
96668,667,215572211014720,7
28210001
100671,470,015572211015223,6
28212001
120685,484,015772211018229,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn