Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28301200
129141217--94101,68
28301300
139151317--94122,04
28301400
149161417--94132,16
28301500
159171517--94152,50
28301600
169181617--94172,74
28301700
179191717126,094172,80
28301800
189201817136,094203,26
28301900
199211917136,094233,56
28302000
209222017136,094264,00
28302100
219232117166,0125294,84
28302200
229242217166,0125335,20
28302300
239252317166,0125365,67
28302400
24926241818,56,0156406,59
28302500
25927251818,56,0156447,25
28302600
26928261818,56,0156497,49
28302700
27929271818,56,0156538,17
28302800
289302818216,0156588,30
28303000
309323018216,0156689,49
28303200
32934321823,54,61867911,6
28303500
35937351823,54,61889812,7
28303600
369383618274,618810412,4
28303800
389403818274,618811914,1
28304000
409424018274,618813415,4
28304200
429444218274,618815016,8
28304500
45947451836,54,618817616,2
28304800
48950481836,54,618820519,0
28305000
50952501836,54,618822120,6
28305200
529545218464,621822920,6
28305400
549565418464,621823822,3
28305500
559575518464,621824323,6
28305600
569585618464,621824725,1
28305800
589605818464,621825726,4
28306000
609626018464,621826629,0
28306400
64966641856,54,6211028533,9
28306500
65967651856,54,6211028936,1
28307000
70972701856,54,6211031241,7
28307200
729747218664,6211032139,3
28307500
759777518664,6211033544,4
28308000
809828018664,6211035852,6
28308500
859878518664,6211038059,5
28309000
909929018764,6211040366,3
28310000
100910210018864,6241244768,6
28311000
110911211018964,6241249183,0
28312000
120912212018105,54,6241253595,6
28313000
1309132130181154,62412573110
28314000
1409142140181254,62412616124


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn