Werkstoff: Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig.


Gespritzte Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20º. Einsetzbar unter Wasser und anderen Medien.

Wesentlich höhere Lebensdauer als Polyacetal durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C bis +140 °C unter Berücksichtigung der Beanspruchung.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28501201
1212211823--14634,75,08
28501301
131222,519,523--14639,95,51
28501401
1412242123--14646,26,23
28501501
151225,522,523--14651,57,09
28501601
1612272423--14657,87,79
28501701
171228,525,523--14659,98,71
28501801
1812302723--17868,39,70
28501901
191231,528,523--17878,810,8
28502001
2012333023--17889,311,3
28502101
211234,531,52322,5517810111,7
28502201
221236332322,5517811212,9
28502301
231237,534,52322,5517812513,9
28502401
241239362326,5519813915,2
28502501
251240,537,52326,5519815317,0
28502601
261242392326,5519816817,9
28502701
271243,540,52325,5519818419,7
28502801
281245422325,5519820121,1
28503001
301248452333,55241023623,5
28503201
321251482333,55241027527,1
28503501
351255,552,52341,55241034028,6
28503601
361257542341,55241036429,9
28503801
381260572341,55241041434,7
28504001
401263602348,55241046734,0
28504201
421266632348,55241052537,5
28504501
451270,567,52348,55241061845,1
28504801
481275722348,55241066751,8
28505001
5012787523635271269747,0
28505201
5212817823635271272851,7
28505401
5412848123635271275757,6
28505501
551285,582,523635271277260,9
28506001
6012939023635271284677,0
28507001
701210810523885301499385,9
28508001
801212312023104530141140104
28509001
901213813523116530141270129
28510001
1001915315034133840201410260
28511001
1101916816534148840201550301
28512001
1201918318034163840201690384
28513001
1301919819534178840201840394
28514001
1401921321034193840201970447
28515001
1501922822534208840202120508


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn