Werkstoff: POM, Farbe schwarz.
Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.
Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29811010   103036302025122,7635,1
29811012   123042362025123,8448,0
29811014   143048422030125,0479,0
29811015   153051452035125,7684,9
29811018   183060542045127,74131
29811020   2030666020451210,1154
29811024   2430787220501215,8216
29811025   2530817520601417,5251
29811028   2830908420601423,0300
29811030   3030969020601427,2332
29811035   353011110520801442,0489
29811036   363011410820801445,0509
29811040   403012612020801452,4599
29811045   453014113520902059,5749
29811048   483015014420952063,8880
29811050   5030156150201002066,7930
29811060   6030186180201002081,01253


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn