Werkstoff: Messing CuZn37Mn3Al2Si. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlSchrägungswinkel
[°]
dA
[mm]
max. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
32130300
3,5 : 11,752125°5747,010,1155
32130500
5 : 122020°5049,010,6164
32130700
7 : 11,52815°3248,012,2164
32131000
10 : 11,53013°1051,013,3186
32131200
12 : 11,92411°1452,013,5186
32131400
14 : 11,5287°2047,011,4159
32131500
15 : 11,5308°2550,013,0180
32131600
16 : 11,53210°0153,014,0203
32131700
17 : 11,4349°0352,514,2202
32131800
18 : 11,25366°5749,212,6180
32132000
20 : 11,15406°4350,512,7188
32132400
24 : 11,9245°2751,013,2183
32132800
28 : 11,5283°3646,611,2156
32133000
30 : 11,5304°0850,012,7178
32133200
32 : 11,5324°5052,513,5200
32133800
38 : 11,25383°5551,613,9200
32135000
50 : 10,9502°2748,010,0178
32135600
56 : 10,8562°1048,010,1180
32137500
75 : 10,6751°4148,09,0183


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn