Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Schnecke nur poliert.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulGangzahlSteigungswinkel
[°]
da
[mm]
Wirkungsgrad
[Eta]
Gewicht
[g]
32210200   2,78 : 1 *1,5931°5529,200,8188
32210500   5 : 11,75522°5226,020,7862
32210700   7,25 : 11,5413°4728,180,7180
32210800   8 : 11,9314°2526,690,7165
32211000   10 : 11,5310°4327,200,6673
32211200   12 : 11,929°1127,600,6370
32211500   15 : 11,527°0027,620,5776
32212000   20 : 11,1525°3326,080,5170
32212500   25 : 10,924°0926,670,4480
32213000   30 : 11,513°2727,920,4080
32214000   40 : 11,1512°4526,210,3470
32215000   50 : 10,912°0426,730,2878
32215800   58 : 10,8512°2122,350,3050
32219000   90 : 10,511°0926,000,1879


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn