Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge passend fürA
[mm]
B
[mm]
LK
[mm]
LW max.
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
ZK
[mm]
ZL
[mm]
Gewicht
[g]
40534040
MPS 4055186323M512402,890
40534060
MPS 4070257530M518603,5220
40536040
MPS 6060206323M514402,8130
40536060
MPS 6070277530M516603,5250
40536070
MPS 6080379040M619703,5490
40536080
MPS 60902710030M619803,5450
40538060
MPS 8080237530M516603,5250
40538070
MPS 8080339040M619703,5380
40538080
MPS 80902310030M616803,5340
40538180
MPS 80903310040M620803,5510
40538095
MPS 801003311540M825953,5650


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn