5 Baugrößen in zwei Ausführungen.
Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle. Weitere
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite. Weitere Varianten als
Abzweiggetriebe auf Anfrage. Lieferung auch in korrosionsgeschützter
Ausführung und NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und
Pharmaindustrie. Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen
geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung. Die Würfelform mit
allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6
Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als Zentrieransätze vorgesehen. Verzahnung:
Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt.
Sonderübersetzungen auf Anfrage. Lagerung: Reichlich
dimensionierte Wälzlager. Verstärkte Lagerungen auf Anfrage. Schmierung:
Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und
wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen (s. Tabelle) muss
eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden. Bitte nennen Sie uns dafür
die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite. Wahlweise
Antrieb über Seite A oder Seite C. Zusätzliche Faktoren müssen
berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )