Gehäuse: Aluminium-Kokillenguss, völlig öl- und staubdicht ausgeführt, einbaulagenunabhängig. Radsatz: Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze. Lagerung: Antriebs- und Abtriebswelle in Kugellagerung. Schmierung: Durch den Einsatz eines speziellen Getriebeöles kann in den meisten Anwendungsfällen auf eine Nachschmierung und einen Wechsel verzichtet werden. Antriebswelle ist die kleinere Welle d 1. Das zul. Abtriebsdrehmoment gilt für die Welle d 2.

Alle Wellendurchmesser im Passmaß h6. Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
Achsabstand a
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
max. zul. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[kg]
42000500   5 : 13181034101,05
42000700   7 : 13181034101,05
42001000   10 : 13181034101,05
42001200   12 : 13181034121,05
42001500   15 : 13181034111,05
42001800   18 : 13181034101,05
42002000   20 : 13181034101,05
42002400   24 : 1318103491,05
42003000   30 : 13181034101,05
42003800   38 : 13181034111,05
42005000   50 : 1318103491,05
42007500   75 : 1318103471,05


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn