Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe, Achsabstand 50mm. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 83 : 1. Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen. Nur die Übersetzungen 39:1 Art. 42101314 und 72:1 Art. 42101313 sind statisch und dynamisch selbsthemmend und für Handbetrieb optimiert. Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern. Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung: Der mitgelieferte Entlüftungsfilter ist vor Inbetriebnahme anstelle der oben liegenden Verschlussschraube zu montieren (die Position ist einbaulage-abhängig). den separat auszutauschen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung i nÜbersetzung i istP1 zul. bei n1=1500/min
[kW]
T2 zul. bei n1=1500/min
[Nm]
Wirkungsgrad bei n1=1500/min
[Eta]
P1 zul. bei n1=10/min
[kW]
T2 zul. bei n1=10/min
[Nm]
Wirkungsgrad bei n1=10/min
[Eta]
42101300   4,83 : 129/63,711090,950,041440,86
42101301   7,25 : 129/42,601130,940,031640,83
42101302   9,5 : 138/41,62910,920,021390,82
42101303   12,75 : 151/40,82600,890,011070,82
42101304   14,5 : 129/21,571280,880,021940,74
42101305   19 : 138/21,021060,860,011640,73
42101306   25,5 : 151/20,57770,820,011340,72
42101307   29 : 129/10,871260,780,012150,60
42101308   38 : 138/10,761280,760,011940,58
42101314   39 : 139/10,51800,64
42101309   51 : 151/10,37840,700,0041540,58
42101310   62 : 162/10,411050,650,0041130,47
42101312   72 : 172/10,32860,590,004860,41
42101313   72 : 172/1---0,004860,41
42101311   83 : 183/10,20610,570,002750,47


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn