Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe,
Achsabstand 80mm. Größere Achsabstände bis 315mm auf Anfrage. Gehäuse:
Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 4 Seiten mit
Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: 13 Übersetzungen von
5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus
Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad: Die in den
Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut
eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und
treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist entscheidend für die
Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der
Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung:
Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das
Getriebe von der Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4-
und 6-gängigen Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle
möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt
selbsthemmend oder aber unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir
Sie, uns in jedem Fall anzusprechen. Nur Übersetzung 72 : 1 ist
statisch und dynamisch selbsthemmend. Art. 42103127 ist für handbetrieb
optimiert. Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig
dimensionierten Wälzlagern. Schmierung: Bei Auslieferung mit
synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter
normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das
Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung:
Der mitgelieferte Entlüftungsfilter ist vor Inbetriebnahme anstelle der
oben liegenden Verschlussschraube zu montieren (die Position ist
einbaulage-abhängig). den separat auszutauschen.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )