Diese Servogetriebe zeichnen sich durch eine hohe Verdrehsteifigkeit bei gleichzeitig sehr geringem Verdrehspiel aus. Dies ermöglicht hohe Beschleunigungen und eine präzise Positioniergenauigkeit in Ihrer Anwendung.

Allgemeines: Universell einsetzbares Servogetriebe, 4 Baugrößen, Achsabstand 40, 50, 63 und 80 mm, mit abtriebsseitiger Hohlwelle mit Schrumpfscheibe. Auf Anfrage mit Passfedernut in der Hohlwelle und Achsabstand 100 mm lieferbar. Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C.

Gehäuse: Hochwertiger Aluminium-Druckguss, allseitig bearbeitet und an 5 Seiten mit Befestigungsmöglichkeiten versehen.

Verzahnung: 6 Übersetzungen von 4,0 bis 39,0 : 1. Schneckenwelle gehärtet und geschliffen, Schneckenrad aus Hochleistungsbronze. Verzahnungsspiel <6 arcmin. Gegen Aufpreis und je nach Baugröße kann das Spiel werksseitig auf bis zu <2 arcmin verringert werden.

Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle.

Selbsthemmung: Dieses Getriebe ist nicht selbsthemmend.

Lagerung: Großzügig dimensionierte Kugellager für kontinuierliche Betriebsarten, antriebsseitig Fest-Los-Lagerung, abtriebsseitige Lagerung in Exzenterdeckel. Auf Anfrage mit Kegelrollenlagern für dynamischen Betrieb und hohe externe Kräfte erhältlich.

Schmierung: Bei Auslieferung mit lebensmittelverträglichen NSF-H1 Schmierstoff gefüllt (FDA zugelassen). Auf Anfrage kann das Getriebe werksseitig mit anderen Schmierstoffen befüllt werden. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei.

Entlüftung: Keine Entlüftungsschraube notwendig, die Entlüftung erfolgt durch hermetischen Druckausgleich (Membran). Die Membran ist betriebslagenunabhängig und im Gehäuse integriert.

Lieferung: 2 Artikel müssen bestellt werden:
- das Getriebe mit Schrumpfscheibe an Seite 5 oder 6.
- die Motor-Adaption inkl. Kupplung, Flansch und Schrauben.

1) Zulässiges Abtriebsdrehmoment T2 zul. unter Berücksichtigung der thermischen Grenzen.
2) Maximales Abtriebsdrehmoment T2 max.ohne Berücksichtigung des zul. Momentes der Kupplung sowie der abtriebsseitigen Schrumpfscheibe.
3) Bei einer Nutzungsdauer von 12.000 Stunden und kontinuierlichem Betrieb S1 mit 1.500 min-1.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeÜbersetzung
i =
n1 max.
[min-1]
T1 zul.
[Nm]
T2a max.
[Nm]
T2 zul. 1) 3)
[Nm]
T2 max. 2)
[Nm]
TKW
[Nm]
c
[Nm/arcmin]
η3)
[%]
42104101   404,0 : 1800013,9595317937595
42104103   406,4 : 180007,9794819548594
42104105   4010,0 : 180005,8845321252591
42104109   4016,0 : 180003,9815520353586
42104113   4027,0 : 180003,4897523861580
42104117   4039,0 : 180002,1736116443572
42105101   504,0 : 1700027,0166104357110996
42105103   506,4 : 1700017,1164104374120995
42105105   5010,0 : 1700012,3176114420129992
42105109   5016,0 : 170008,6171122399125988
42105113   5027,0 : 170007,2187158471137981
42105117   5039,0 : 170004,3158129315115976
42106101   634,0 : 1550050,23361939342573196
42106103   636,4 : 1550038,23552359992653196
42106105   6310,0 : 1550029,237427210142793193
42106109   6316,0 : 1550019,736828510142743190
42106113   6327,0 : 1550013,239930110142973184
42106117   6339,0 : 1550010,43383237882473179
42108101   804,0 : 1450075,070829111835208697
42108103   806,4 : 1450058,470735914645178696
42108105   8010,0 : 1450047,775845416415558695
42108109   8016,0 : 1450030,974045515675418692
42108113   8027,0 : 1450019,481045717495928687
42108117   8039,0 : 1450014,167645413054958682


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn