Diese Servogetriebe zeichnen sich durch eine hohe Verdrehsteifigkeit bei gleichzeitig sehr geringem Verdrehspiel aus. Dies ermöglicht hohe Beschleunigungen und eine präzise Positioniergenauigkeit in Ihrer Anwendung.
Allgemeines: Universell einsetzbares Servo-Schneckengetriebe, 4 Baugrößen, Achsabstand 40, 50, 63 und 80 mm, mit abtriebsseitiger Hohlwelle mit Schrumpfscheibe. Auf Anfrage mit Passfedernut in der Hohlwelle und Achsabstand 100mm lieferbar. Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C.
Gehäuse: Hochwertiger Aluminium-Druckguss, allseitig bearbeitet und an 5 Seiten mit Befestigungsmöglichkeiten versehen.
Verzahnung: 6 Übersetzungen von 4,0 bis 39,0 : 1. Schneckenwelle gehärtet und geschliffen, Schneckenrad aus Hochleistungsbronze. Verzahnungsspiel <6 arcmin. Gegen Aufpreis und je nach Baugröße kann das Spiel werksseitig auf bis zu <2 arcmin verringert werden.
Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und
ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle.
Selbsthemmung: Diese Getriebe sind nicht selbsthemmend.
Lagerung: Großzügig dimensionierte Kugellager für kontinuierliche Betriebsarten, antriebsseitig Fest-Los-Lagerung, abtriebsseitige Lagerung im Exzenterdeckel. Auf Anfrage mit Kegelrollenlagern für dynamischen Betrieb und hohe externe Kräfte erhältlich.
Schmierung: Bei Auslieferung mit lebensmittelverträglichem NSF-H1 Schmierstoff gefüllt (FDA zugelassen). Auf Anfrage kann das Getriebe werksseitig mit anderen Schmierstoffen befüllt werden. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei.
Entlüftung: Keine Entlüftungsschraube notwendig. Die Entlüftung erfolgt durch hermetischen Druckausgleich (Membran). Die Membran ist betriebslagenunabhängig und im Gehäuse integriert.
Lieferung: 2 Artikel müssen bestellt werden:
- das Getriebe mit Schrumpfscheibe an Seite 5 oder 6
- die Motor-Adaption inkl. Kupplung, Flansch und Schrauben.
1) Zulässiges Abtriebsdrehmoment T2 zul. unter Berücksichtigung der thermischen Grenzen.
2) Maximales Abtriebsdrehmoment T2 max. ohne Berücksichtigung des zul. Momentes der Kupplung sowie der abtriebsseitigen Schrumpfscheibe.
3) Bei einer Nutzungsdauer von 12.000 Stunden kontinuierlichem Betrieb S1 mit 1.500 min-1.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )