Werkstoff: Aluminium. Kupplungszahnkranz aus Polyurethan.

Anbauflansch und spielfreie Ausgleichskupplung in Klemmausführung (ohne Passfedernut) mit Shorehärte 64°D zum Anbau eines Motors an das Servo-Schneckengetriebe ZM/S. Pro Getriebe-Baugröße ist eine Auswahl an Flanschen und einbaufertigen Kupplungen für verschiedene Motorgrößen und Wellendurchmesser gelistet. Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D = Durchmesser Motorwelle.
L = Länge der Motorwelle.

Diese Motor-Adaption muss zusätzlich zum Getriebe bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeZH8
[mm]
LK
[mm]
D x L
[mm]
M
[mm]
Kupplung
Größe
42109401   4040639 x 20M5GS 14
42109402   40607511 x 23M5GS 19
42109403   40607514 x 30M5GS 19
42109404   40607514 x 30M6GS 19
42109405   408010014 x 30M6GS 19
42109406   408010019 x 40M6GS 19
42109407   409511519 x 40M8GS 19
42109408   4011013019 x 40M8GS 19
42109409   4011013024 x 50M8GS 19
42109410   4013016524 x 50M10GS 19
42109501   50607511 x 23M5GS 24
42109502   50607514 x 30M5GS 24
42109503   50607514 x 30M6GS 24
42109504   508010014 x 30M6GS 24
42109505   508010019 x 40M6GS 24
42109506   509511519 x 40M8GS 24
42109507   509511524 x 50M8GS 24
42109508   5011013019 x 40M8GS 24
42109509   5011013024 x 50M8GS 24
42109510   5013016524 x 50M10GS 24
42109511   5013016528 x 58M10GS 24
42109512   5013016532 x 58M10GS 24
42109513   5018021528 x 58M12GS 24
42109514   5018021532 x 58M12GS 24
42109601   638010019 x 40M6GS 28
42109602   639511519 x 40M8GS 28
42109603   6311013024 x 50M8GS 28
42109604   6313016524 x 50M10GS 28
42109605   6313016528 x 58M10GS 28
42109606   6313016532 x 58M10GS 28
42109607   6318021528 x 58M12GS 28
42109608   6318021532 x 58M12GS 28
42109609   6318021538 x 80M12GS 28
42109801   808010019 x 40M6GS 28
42109802   809511519 x 40M8GS 28
42109803   809511524 x 50M8GS 28
42109804   8011013019 x 40M8GS 28
42109805   8011013024 x 50M8GS 28
42109806   8013016524 x 50M10GS 28
42109807   8013016528 x 58M10GS 28
42109808   8013016532 x 58M10GS 28
42109809   8018021524 x 50M12GS 28
42109810   8018021528 x 58M12GS 28
42109811   8018021532 x 58M12GS 28
42109812   8018021538 x 80M12GS 28


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn