Werkstoff: Aluminium. Kupplungszahnkranz aus Polyurethan.

Anbauflansch und spielfreie Ausgleichskupplung in Klemmausführung (ohne Passfedernut) mit Shorehärte 64°D zum Anbau eines Motors an das Servo-Schneckengetriebe ZM/S. Pro Getriebe-Baugröße ist eine Auswahl an Flanschen und einbaufertigen Kupplungen für verschiedene Motorgrößen und Wellendurchmesser gelistet. Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D = Durchmesser Motorwelle.
L = Länge der Motorwelle.

Diese Motor-Adaption muss zusätzlich zum Getriebe bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeZH8
[mm]
LK
[mm]
D x L
[mm]
M
[mm]
Kupplung
Größe
42109401
4040639 x 20M5GS 14
42109402
40607511 x 23M5GS 19
42109403
40607514 x 30M5GS 19
42109404
40607514 x 30M6GS 19
42109405
408010014 x 30M6GS 19
42109406
408010019 x 40M6GS 19
42109407
409511519 x 40M8GS 19
42109408
4011013019 x 40M8GS 19
42109409
4011013024 x 50M8GS 19
42109410
4013016524 x 50M10GS 19
42109501
50607511 x 23M5GS 24
42109502
50607514 x 30M5GS 24
42109503
50607514 x 30M6GS 24
42109504
508010014 x 30M6GS 24
42109505
508010019 x 40M6GS 24
42109506
509511519 x 40M8GS 24
42109507
509511524 x 50M8GS 24
42109508
5011013019 x 40M8GS 24
42109509
5011013024 x 50M8GS 24
42109510
5013016524 x 50M10GS 24
42109511
5013016528 x 58M10GS 24
42109512
5013016532 x 58M10GS 24
42109513
5018021528 x 58M12GS 24
42109514
5018021532 x 58M12GS 24
42109601
638010019 x 40M6GS 28
42109602
639511519 x 40M8GS 28
42109603
6311013024 x 50M8GS 28
42109604
6313016524 x 50M10GS 28
42109605
6313016528 x 58M10GS 28
42109606
6313016532 x 58M10GS 28
42109607
6318021528 x 58M12GS 28
42109608
6318021532 x 58M12GS 28
42109609
6318021538 x 80M12GS 28
42109801
808010019 x 40M6GS 28
42109802
809511519 x 40M8GS 28
42109803
809511524 x 50M8GS 28
42109804
8011013019 x 40M8GS 28
42109805
8011013024 x 50M8GS 28
42109806
8013016524 x 50M10GS 28
42109807
8013016528 x 58M10GS 28
42109808
8013016532 x 58M10GS 28
42109809
8018021524 x 50M12GS 28
42109810
8018021528 x 58M12GS 28
42109811
8018021532 x 58M12GS 28
42109812
8018021538 x 80M12GS 28


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn