Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf einseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit der beiliegenden Deckscheibe und Befestigungsschraube fixiert. Die Welle kann wahlweise entweder rechts oder links eingesteckt werden.
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
Artikel Menge GetriebegrößeB
[mm]
C
[mm]
Dh6
[mm]
d1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
S
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[kg]
42203101   0315301418,56294,5M6 x 162,516,30,16
42204001   0406401823,577120M6 x 16320,80,27
42205001   0508502531,590143,5M8 x 223,528,30,59
42206301   0638502531,5111165M8 x 22428,30,68
42207501   0758602834,5119183M8 x 22431,31,05


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn