|
Getriebe GE/I, bis 2,4 Nm, für Gleichstrommotor 12 V und 24 V
Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen.
Zur Verwendung mit Gleichstrommotor GE/I, wahlweise 12 V oder 24 V.
Motor 12 V Art. 43040300 oder Motor 24 V Art. 43040500 [...]
|
|
Gleichstrommotor 12 V und 24 V für Getriebe GE/I
Allgemeines: Gleichstrommotor in zwei Ausführungen, 12 oder 24 V.
Zur Verwendung mit Getriebe GE/I.
Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) muss separat bestellt werden.
Wenn Motor [...]
|
|
Getriebe GE/I, bis 2,4 Nm, für Kondensatormotor
Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen.
Zur Verwendung mit Kondensatormotor GE/I, 230 V, 50 Hz.
Motor Art. 43040100 und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt [...]
|
|