Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff. In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Radsatz aus Kunststoff.
Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V, mit Bürsten.

Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 30.
Betriebsart nach VDE 0530: S1 bei Nenndrehmoment (Dauerdrehmoment), S2 bei höherer Belastung.

Zulässige radiale Wellenlast FR: Mit 1 Getriebestufe 15 N; mit 2 Getriebestufen 35 N; mit 3 Getriebestufen 55 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 25 N.

Hinweis: Alle Angaben sind Mittelwerte, gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.

*Empfohlene Befestigung: EJOT DELTA PT WN 5452 25 x ... ;
Einschraubtiefe von 5mm einhalten
Anzugsdrehmoment max. 40 +0,5 Ncm.

Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber) und 12V-Ausführung auf Anfrage lieferbar.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenn-
spannung
[V]
Leerlauf-
drehzahl n0
[min -1]
Nenn--
drehzahl nN
[min -1]
Nenn-
drehmoment MN
[Nm]
max.
Drehmoment Mmax.
[Nm]
max.
Strom Imax.
[A]
Getriebe-
stufen
Übersetzung
[i]
Maß L
[mm]
Gewicht
[g]
43037124   2419190,200,400,13422:14090
43037224   2438360,601,200,33213:14090
43037324   2468620,601,200,43121:14090
43037424   241401360,200,400,3256:13290
43037524   242902430,291,151,4228:13290
43037624   244603780,180,400,8218:13290
43037724   2410908700,090,351,617,5:12490
43037824   24228018520,040,171,613,6:12490


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn