Getriebegehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Abtriebseite: Hohlwelle Ø 8mm.
Verzahnung: Schneckenrad aus Sonderbronze, Schnecke aus Stahl, gehärtet und geschliffen.
Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor 24V DC. Motor-Nenndrehzahl 3.000 min-1, mit relativ konstantem Drehzahlverhalten.
Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch Umtauschen der Anschlüsse. Schutzart IP 40. Isolationsklasse B. Betriebsart S1.