Getriebegehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Abtriebseite: Wellenende an Seite 2.
Verzahnung: Schneckenrad aus Sonderbronze, Schnecke aus Stahl, gehärtet und geschliffen. Nicht selbsthemmend.
Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor 24V DC. Motor-Nenndrehzahl 3.000 min-1, mit relativ konstantem Drehzahlverhalten.
Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch Umtauschen der Anschlüsse. Schutzart IP 40. Isolationsklasse B. Betriebsart S1.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Leistung
[W]
Stromaufnahme
[A]
Abtriebsdrehzahl
[min-1]
Übersetzung
[i]
Dauerdrehmoment effektiv
[Nm]
max. zul. Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[kg]
43049201   281,94468:12,14,11,0
43049202   281,97540:11,24,71,0
43049203   281,910030:11,04,31,0
43049204   281,914321:10,94,11,0
43049205   281,920015:10,74,31,0
43049206   281,928610,5:10,64,11,0
43049207   281,94297:10,44,31,0
43049208   281,910003:10,22,61,0
43049209   563,44468:14,14,11,5
43049210   563,47540:12,44,71,5
43049211   563,410030:12,14,31,5
43049212   563,414321:11,74,11,5
43049213   563,420015:11,54,31,5
43049214   563,428610,5:11,24,11,5
43049215   563,44297:10,94,31,5
43049216   563,410003:10,42,61,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn