230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung. Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Sondermessing.

Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43405012   90 Watt112,012,5 : 14,84,2436 359 0010
43405025   90 Watt56,025 : 17,8 *4,2436 359 0010
43405050   90 Watt28,050 : 17,8 *4,2436 359 0010
43405070   90 Watt20,070 : 17,1 *4,2436 359 0010
43405100   90 Watt14,0100 : 16,1 *4,2436 359 0010
43405125   90 Watt11,0125 : 17,8 *4,2436 359 0010
43405250   90 Watt5,6250 : 17,1 *4,2436 359 0010
43405400   90 Watt3,5400 : 17,4 *4,2436 359 0010
43405750   90 Watt1,9750 : 17,1 *4,2436 359 0010
43405990   90 Watt1,11250 : 16,1 *4,2436 359 0010
43405992   90 Watt0,91500 : 17,1 *4,2436 359 0010
43406012   120 Watt224,012,5 : 13,44,2436 361 0016
43406025   120 Watt112,025 : 16,64,2436 361 0016
43406050   120 Watt56,050 : 17,84,2436 361 0016
43406070   120 Watt40,070 : 17,14,2436 361 0016
43406100   120 Watt28,0100 : 16,14,2436 361 0016
43406125   120 Watt22,0125 : 17,8 *4,2436 361 0016
43406250   120 Watt11,0250 : 17,1 *4,2436 361 0016
43406400   120 Watt7,0400 : 17,4 *4,2436 361 0016
43406750   120 Watt3,7750 : 17,1 *4,2436 361 0016
43406990   120 Watt2,21250 : 16,1 *4,2436 361 0016
43406992   120 Watt1,91500 : 17,1 *4,2436 361 0016


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn