|
Gelenkfüße 344, Kunststoff mit Stahlschraube verzinkt
Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt.
Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert.
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. [...]
|
|
Kegelpfannen DIN 6319 Form D, Stahl
Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.
Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens
mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D [...]
|
|
Kegelpfannen DIN 6319 Form D, Edelstahl 1.4301
Werkstoff: 1.4301 (V2A). Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne [...]
|
|
Passfedern DIN 6885-1 aus Stahl C45
Werkstoff: C45K. Form A (abgerundete Stirnseiten).
|
|
Buchsen BP aus Polyamid, bis 80ºC
Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur. Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen
Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender
mechanischer [...]
|
|
Buchsen aus Sinterbronze, Form J ähnlich DIN 1850-3
Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung
H7 weisen [...]
|
|
Bundbuchsen BBP aus Polyamid, bis 80ºC
Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur. Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen
Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender
mechanischer [...]
|
|
Bundbuchsen aus Sinterbronze, Form V ähnlich DIN 1850-3
Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert.
Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Die
Koaxialitätstoleranz [...]
|
|
Zylinderbuchsen geschlitzt, selbstschmierend
Gleitlager-Buchse aus Stahlblech mit multiporöser Bronzeschicht und
Gleitschicht aus PTFE-Blei-Gemisch. Besonders geeignet für Trockenlauf,
hohe Belastung, extreme Temperaturen.
Aufbau: [...]
|
|
Bohrbuchsen DIN 179 A
Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.
[...]
|
|
Bundbohrbuchsen DIN 172 A
Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A.
Härte 62±2 HRC (700-800 HV10). Bohrung [...]
|
|
Kugeldruckschrauben, Stahl
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 12.9 brüniert. Kugel Stahl
gehärtet, blank.
Form A: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit voller Kugel.
Form B: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit abgeflachter [...]
|
|
Sechskantmuttern DIN 934 mit metrischem Feingewinde, rechtsgängig
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, blank. Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Feingewinde. Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen [...]
|
|
Umleggriff-Handräder 5223 aus Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast verstärkt, schlagfest, schwarz, matt.
Nabenbuchse Stahl brüniert. Umlegemechanik Stahl brüniert. Umlegegriff
Kunststoff schwarz.
Anwendung: Wenn der Griff [...]
|
|
Verstellbare Klemmhebel 300, Ausführung G mit Aussengewinde
Werkstoff: Schraubeneinsatz und Halteschraube Stahl 5.8 brüniert.
Griffkörper: Zink-Druckguss. Kunststoffbeschichtung: schwarz.
- Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar.
- Zeitgemäßes, [...]
|
|
Sterngriffschrauben ST ähnlich DIN 6336 aus Thermoplast
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt,
Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.
Eingespritzter Gewindestift Stahl verzinkt blau chromatiert.
|
|
DIN 99 - Kegelgriffe, Stahl
Werkstoff: Stahl, brüniert.
Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde.
|
|
Verstellbare Kegelgriffe 119 St
Werkstoff: Stahl brüniert.
Form N = Griff schräg, mit metrischem Gewinde.
Verstellbare Kegelgriffe sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht [...]
|
|
Kugelausgleichsscheiben MN 686.5, verzinkt
Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.
Für Neigungswinkel 4 Grad. Für Auflageflächen bei Schräglagen von mehr
als 1 Grad wird zur gleichmäßigen Auflage des Schraubenkopfes [...]
|
|
Endlose Schmalkeilriemen DIN 7753 SPZ (9,7mm)
Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Breite b = 9,7mm.
Höhe h = 8mm.
Breite u = 4,2mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 63mm.
Gewicht = 0,074 kg/m.
[...]
|
|
Endlose Normkeilriemen DIN 2215- Profil Z (10mm)
Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Keilwinkel ca. 38 °
Breite b = 10 mm.
Höhe h = 6 mm.
Breite u = 5,9 mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 50 [...]
|
|
Endlose Normkeilriemen DIN 2215- Profil A (13mm)
Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Keilwinkel ca. 38 °
Breite b = 13 mm.
Höhe h = 8 mm.
Breite u = 7,5 mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser [...]
|
|
Endlose Normkeilriemen DIN 2215- Profil B (17mm)
Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.
Keilwinkel ca. 38 °
Breite b = 17 mm.
Höhe h = 11 mm.
Breite u = 9,4 mm.
Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 125 [...]
|
|
Keilnaben mit Flansch - DIN ISO 14, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A).
Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.
|
|
Keilnaben mit Flansch - DIN ISO 14, Rotguss
Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).
Lage-Toleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4
Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.
|
|
Keilnaben mit Flansch - DIN ISO 14, Stahl C45
Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm.
Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für
Keilwellen.
|
|
Keilwellen ähnlich DIN ISO 14, Stahl C45, Länge 2000 mm
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: [...]
|
|
Klemmring für Keilnabe - DIN ISO 14, Rotguss
Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C). Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.
|
|
Keilnaben DIN ISO 14, Rotguss
Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C). Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.
|
|
Kettenräder KRS, Stahl / Grauguss, mit Nabe, 08 B-1
Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Allgemeine Abmessungen: B1 =
7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
[...]
|
|
Zweifach-Kettenräder ZRS mit Nabe, 08 B-2
Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. [...]
|
|
Dreifach-Kettenräder DRS mit einseitiger Nabe, ISO 08 B-3
Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B3 = 34,9 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. [...]
|
|
Gelenkkupplungen EL
Werkstoff: Naben 11SMnPb 37, ab Ø55 mm CK45. Feder: Federstahl
Sorte C. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich Stahl-Ausführung: -40 °C bis +100 °C. Federkörper [...]
|
|
Linearkugellager- Einheiten KG-1 ISO-Reihe 1 Premium geschlossen
Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. [...]
|
|
Präzisions-Wellenstahl Werkstoff CF53, gehärtet und geschliffen
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus
Werkstoff 100CR6.
Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig
verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von [...]
|
|
Präzisions-Wellenstahl Edelstahl X90 rostfrei, gehärtet und geschliffen
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen [...]
|
|
Metall-Gummipuffer AT, Stahl verzinkt
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für
elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung [...]
|
|
Gummi-Metallpuffer KP, Ausführung A
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für
elastische Lagerungen. Dies [...]
|
|
Strukturdämpfer TS axial soft dämpfend
Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TR sind
wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die annähernd
lineare Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine weiche Energieaufnahme [...]
|
|
Horizontal-Rollenführungen für Radblöcke RB/I
Werkstoff: Träger: Stahlblech, verzinkt.
Dämpfungselemente: Polyamid (Dämpfungselemente nur für
Radblöcke mit PUR-Bandage-Laufrad)
Ausführung G: Für Radblock mit Gussrad.
Ohne Dämpfungselement. [...]
|
|
Kettengleitersätze für Einfach-Rollenketten
Werkstoff: POM-H. Schraube Stahl verzinkt. Der Kettengleitersatz wird auf dem entsprechenden Spannelement zum einbaufertigen, kostengünstigen Kettenspanner montiert. Die Formgebung des aus hochwertigem [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, zweigängig rechts, Modul 0,75
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
0,75. Durch [...]
|
|
Schnellspanner - Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß
Werkstoff: Stahlblech-Teile, Einsatzstahl C10, verzinkt.
Lagerbolzen vergütet, ab Gr. 350 einsatzgehärtet.
Alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert. Griffteil mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig.
Geringe [...]
|
|
Spannsätze SIG, rostfrei, in neuen Größen
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Der Spannsatz besteht aus drei Teilen und ermöglicht die Befestigung
eines Antriebsrades mit zylindrischer Bohrung auf einer zylindrischen
Welle.
- Keine [...]
|
|
Bohrungs-Reduzierbuchsen für Kreuzgelenkwellen UW
Werkstoff: Artikel-Nr. 622 302 05 bis 622 304 05 aus Messing. Artikel-Nr. 622 303 05 bis 622 318 20 aus Aluminium. Um eine optimale Welle-Naben-Verbindung zu gewährleisten, sollten die Bohrungs-Reduzierbuchsen [...]
|
|
Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 2
Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² .
Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt,
rechtssteigend [...]
|
|
Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 3
Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: [...]
|
|
Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 4
Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: [...]
|
|
Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 5
Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: [...]
|
|
Zahnriemen Meterware, Neopren, Profil HTD
Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang. Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
|
|
Zahnriemen Profil T 5, Breite 10 mm
Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. [...]
|