Werkstoff:
C45, brüniert.
Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in
axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher
nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden.
Bohrungstoleranz: +0,05 mm.
Passfedernut DIN 6885/1. Toleranz P9.
Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung
(nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung
ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe
der Stellschrauben in die Welle.