Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien und elektrisch isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren Drehmomentbereichen zum Ausgleich von Winkel- und radialen Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie eignen sich dadurch für leichte Zug-Druckerfordernisse und für die Fixierung axial unbefestigter Wellen. Anwendungen: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C. Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.
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
Artikel Menge Drehmoment max.
[Nm]
stat. Bruchmoment
[Nm]
Bohrung B+0,03
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
Max. Verlagerung bei 3000 min-1
[°]
Max. Verlagerung bei 3000 min-1
[radial
[mm]]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
60100200   0,30,9214,25,14,618,020,20257
60100300   0,30,9314,25,14,618,020,20257
60100400   0,30,9414,25,14,618,020,20257
60100700   1,75,0319,16,96,128,020,209216
60100800   1,75,0419,16,96,128,020,209216
60100900   1,75,0619,16,96,128,020,209216
60101000   1,75,0819,16,96,128,020,209216
60101300   3,510,5628,411,28,641,420,2529930
60101400   3,510,5828,411,28,641,420,2529930
60101500   3,510,51028,411,28,641,420,2529930
60101800   3,510,51228,411,28,641,420,2529930


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn